Generator podciśnienia VN-07-H-T3-PI4-VI4-RI4
193499
GTIN 4052568079918
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Średnica nominalna dyszy Lavala
0.7 mm
Maks. podciśnienie
88 %
Maks. szybkość wysysania w odniesieniu do atmosfery
16 l/min