Generator podciśnienia VN-10-H-T3-PI4-VI4-RO1
193509
GTIN 4052568079963
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Średnica nominalna dyszy Lavala
0.95 mm
Maks. podciśnienie
89 %
Maks. szybkość wysysania w odniesieniu do atmosfery
25 l/min