Generator podciśnienia VN-07-H-T3-PQ2-VA4-RQ2

193517

GTIN 4052568079987

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Średnica nominalna dyszy Lavala
0.7 mm
Maks. podciśnienie
88 %
Maks. szybkość wysysania w odniesieniu do atmosfery
16 l/min