Generator podciśnienia VN-10-H-T3-PQ2-VA4-RQ2

193518

GTIN 4052568079994

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Średnica nominalna dyszy Lavala
0.95 mm
Maks. podciśnienie
89 %
Maks. szybkość wysysania w odniesieniu do atmosfery
25 l/min