Generator podciśnienia VN-14-H-T4-PQ2-VA5-RQ3
193520
GTIN 4052568080006
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Średnica nominalna dyszy Lavala
1.4 mm
Maks. podciśnienie
88 %
Maks. szybkość wysysania w odniesieniu do atmosfery
51.6 l/min