Generator podciśnienia VN-05-M-T3-PI4-VI4-RI4

193544

GTIN 4052568080082

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Średnica nominalna dyszy Lavala
0.45 mm
Maks. podciśnienie
86 %
Maks. szybkość wysysania w odniesieniu do atmosfery
6.1 l/min