Regulator ciśnienia LRS-1/8-D-I-MINI
194603
GTIN 4052568153434
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/8
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
800 l/min
Zakres regulacji ciśnienia
0.5 bar - 12 bar
Maks. histereza ciśnienia
0.2 bar