Regulator ciśnienia LRS-1/2-D-MAXI
194658
GTIN 4052568153946
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/2
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
10500 l/min
Zakres regulacji ciśnienia
0.5 bar - 12 bar
Maks. histereza ciśnienia
0.4 bar