Regulator ciśnienia LRBS-D-O-MINI
194682
GTIN 4052568154189
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Płyta przyłączeniowa
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
1800 l/min
Zakres regulacji ciśnienia
0.5 bar - 12 bar
Maks. histereza ciśnienia
0.2 bar