Siłownik okrągły CRHD-40- -PPV-A-MQ

195508

Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
40 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
754 N
Skok
10 mm - 500 mm
Amortyzacja
amortyzacja pneumatyczna, regulowana w obu położeniach końcowych