Siłownik okrągły CRHD-32- -PPV-A-MC

195513

Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
32 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
483 N
Skok
10 mm - 500 mm
Amortyzacja
amortyzacja pneumatyczna, regulowana w obu położeniach końcowych