Uwaga: Dostępny jest nowszy produkt

Oto więcej produktów z tej samej kategorii: Classic

W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z Festo.

Elektrozawór CPE10-M1BH-5JS-M5

196878

GTIN 4052568159689

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
5/2-drogowy, bistabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
180 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
M5
Sposób uruchamiania
Elektryczny