Elektrozawór MHP1-M4H-3/2G-M3-TC

197012

GTIN 4052568081386

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
3/2 zamknięty, monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
10 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
Płyta przyłączeniowa
Ciśnienie robocze
0 bar - 8 bar