Elektrozawór MHP1-M4H-2/2G-M3-HC
197045
GTIN 4052568081713
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
2/2 zamknięty, monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
14 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
Płyta przyłączeniowa
Ciśnienie robocze
-0.9 bar - 2 bar