Chwytak równoległy HGPM-12-EO-G6
197565
GTIN 4052568160623
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Siła chwytu na szczękę chwytającą przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zamykanie
13.5 N
Skok na szczękę chwytającą
3 mm
Sygnalizacja położenia
brak