Zawór dławiąco-zwrotny GRLA-1/8-QS-6-RS-D
197581
GTIN 4052568045364
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
Funkcja zaworu dławiąco-zwrotnego z dławieniem na wylocie
Przepływ normalny nominalny w kierunku dławienia
185 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
QS-6
Element regulacyjny
Śruba radełkowana