Siłownik znormalizowany DSBG-160-250-PPVA-N3
2029470
GTIN 4052568250621
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø t łoka
160 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
12064 N
Skok
250 mm
Amortyzacja
amortyzacja pneumatyczna, regulowana w obu położeniach końcowych