Szybkozłączka CK-3/8-PK-6

2032

GTIN 4052568000011

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Gwint zewnętrzny G3/8
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 8 mm - do końcówki nasadkowej o średnicy wewn. 6 mm z nakrętką
Temperatura otoczenia
-10 °C - 60 °C