Siłownik znormalizowany DSBC-50-70-PPSA-N3
2102631
GTIN 4052568251468
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
50 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
1178 N
Skok
70 mm
Amortyzacja
samonastawna amortyzacja pneumatyczna w położeniu końcowym