Siłownik znormalizowany DSBC-80-20-PPVA-N3
2126594
GTIN 4052568252021
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
80 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
3016 N
Skok
20 mm
Amortyzacja
amortyzacja pneumatyczna, regulowana w obu położeniach końcowych