Siłownik znormalizowany DSBG-125-250-PPSA-N3

2159916

GTIN 4052568252601

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
125 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
7363 N
Skok
250 mm
Amortyzacja
samonastawna amortyzacja pneumatyczna w położeniu końcowym