Siłownik okrągły CRDSNU-B-32-200-PPS-A-MG-A1
2176407
GTIN 4052568252724
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
32 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
483 N
Skok
200 mm
Amortyzacja
samonastawna amortyzacja pneumatyczna w położeniu końcowym