Siłownik znormalizowany DSBG-200-100-PPVA-N3
2390143
GTIN 4052568253868
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø t łoka
200 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
18850 N
Skok
100 mm
Amortyzacja
amortyzacja pneumatyczna, regulowana w obu położeniach końcowych