Siłownik znormalizowany DSBG-160-50-P-N3

2536749

GTIN 4052568254438

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
160 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
12064 N
Skok
50 mm
Amortyzacja
elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron