Siłownik znormalizowany DSBG-200- -P-N3

2537445

Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
200 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
18850 N
Skok
1 mm - 2700 mm
Amortyzacja
elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron