Siłownik znormalizowany DSBG-200-400-P-N3

2537459

GTIN 4052568254636

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
200 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
18850 N
Skok
400 mm
Amortyzacja
elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron