Zawór VOFD-L12T-M32-MN-G14-8-F19
3013904
GTIN 4052568268626
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Funkcja zaworu
3/2 zamknięty, monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
52 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/4
Ciśnienie robocze
0 bar - 8 bar