Uwaga: Dostępny jest nowszy produkt

Oto więcej produktów z tej samej kategorii: Classic

W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z Festo.

Elektrozawór MFH-5-1/4-L-B

31010

GTIN 4052568114435

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
5/2 monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
1600 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/4
Sposób uruchamiania
Elektryczny