Zawór z dźwignią ręczną VHER-H-B43E-B-G12

3192068

GTIN 4052568268831

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
4/3 odpowietrzony
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
3800 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/2
Pneumatyczne przyłącze robocze
G1/2
Ciśnienie robocze
0 bar - 10 bar