Chwytak równoległy HGPL-25-20-A-B

3361483

GTIN 4052568269203

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Siła chwytu na szczękę chwytającą przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zamykanie
256 N
Skok na szczękę chwytającą
20 mm
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego