Chwytak równoległy HGPL-25-80-A-B
3361486
GTIN 4052568269234
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Siła chwytu na szczękę chwytającą przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zamykanie
256 N
Skok na szczękę chwytającą
80 mm
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego