Chwytak równoległy HGPL-40-60-A-B

3361489

GTIN 4052568269265

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Siła chwytu na szczękę chwytającą przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zamykanie
608 N
Skok na szczękę chwytającą
60 mm
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego