Zawór z dźwignią ręczną VHER-P-H-B43C-B-M5

3410680

GTIN 4052568269494

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
4/3 zamknięty
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
260 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
M5
Pneumatyczne przyłącze robocze
M5
Ciśnienie robocze
0 bar - 10 bar