Suma logiczna LUB OS-1/2
3427
GTIN 4052568000394
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
Funkcja OR
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/2
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
5000 l/min
Ciśnienie robocze
1 bar - 10 bar
Typ mocowania
Przy pomocy otworów przelotowych