Cewka MSG-12DC-OD
34400
GTIN 4052568067816
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze elektryczne
Forma A - Wtyczka - wg EN 175301-803
Typ mocowania
Sześciokąt zewnętrzny 1/8 - Klamra mocująca
Parametry cewki
12 V DC: 11,7 W
Stopień ochrony
IP65