Informacje o cyklu życia produktu

Produkt jest przewidziany do zastąpienia.

07/2026 - Produkt w fazie wycofywania z produkcji. Nie stosować do nowych projektów. Prosimy o wybranie nowszego produktu alternatywnego.

09/2027 - Nie jest to produkt seryjny, dostępny tylko jako część zamienna.

10/2027 - Produkt został wycofany z produkcji.

Uwaga: Dostępny jest nowszy produkt

Oto więcej produktów z tej samej kategorii: Cewki

W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z Festo.

Cewka MSFG-24/42-50/60-DS-OD

34412

GTIN 4052568009779

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze elektryczne
wg DIN EN 175301-803
Typ mocowania
z nakrętką radełkowaną
Parametry cewki
42 V AC: 50/60 Hz, pobór mocy przy załączaniu 9,0 VA, moc podtrzymania 7,0 VA
Stopień ochrony
IP65