Zawór pneumatyczny VLX-2-3/8-MS
34433
GTIN 4052568115166
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Konstrukcja
Zawór membranowy
Funkcja zaworu
2/2 zamknięty, monostabilny
Przyłącze zaworu procesowego
G3/8
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
3800 l/min
Ciśnienie medium
1 bar - 10 bar