Zawór pneumatyczny VLX-2-1/2-MS

34434

GTIN 4052568115173

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Konstrukcja
Zawór membranowy
Funkcja zaworu
2/2 zamknięty, monostabilny
Przyłącze zaworu procesowego
G1/2
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
4000 l/min
Ciśnienie medium
1 bar - 10 bar