Wtyk łącznika KS3-CK-6
3478
GTIN 4052568018238
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Do przewodu o średnicy zewn. 8 mm - do końcówki nasadkowej, średnica wew. przewodu 6 mm, z nakrętką kołpakową
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
216 l/min - 464 l/min