Zawór z dźwignią ręczną VHER-P-H-B43C-B-G18
3488209
GTIN 4052568269906
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
4/3 zamknięty
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
800 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/8
Pneumatyczne przyłącze robocze
G1/8
Ciśnienie robocze
0 bar - 10 bar