Cewka VACC-S18-70-K4-7U-EX4D
3504574
GTIN 4052568270025
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze elektryczne
Skrzynka zaciskowa, przepust dla kabla z gwintem M20x1,5
Parametry cewki
48 V AC: 50/60 Hz, moc 7,0 VA - 48 V DC: 7,0 W
Stopień ochrony
IP65