Zawór z dźwignią ręczną VHER-P-H-B43E-G14

3515542

GTIN 4052568270148

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
4/3 odpowietrzony
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
1150 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/4
Pneumatyczne przyłącze robocze
G1/4
Ciśnienie robocze
0 bar - 10 bar