Zawór kątowy VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-H3ALV-80-V

3536850

GTIN 4052568270599

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze kabla
Mufa gwintowana G1 1/2 wg DIN ISO 228
Przepływ Kv
30.5 m³/h
Ciśnienie medium
-0.9 bar - 0 bar
Średnica nominalna
35 mm