Zawór kątowy VZXF-L-M22C-M-A-G34-160-H3B1V-50-V

3539178

GTIN 4052568270667

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze kabla
Mufa gwintowana G3/4 wg DIN ISO 228
Przepływ Kv
6.7 m³/h
Ciśnienie medium
-0.9 bar - 0 bar
Średnica nominalna
16 mm