Zawór kątowy VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-H3B1V-50-V

3539367

GTIN 4052568270773

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze kabla
Mufa gwintowana G1 1/2 wg DIN ISO 228
Przepływ Kv
23 m³/h
Ciśnienie medium
-0.9 bar - 0 bar
Średnica nominalna
35 mm