Zawór kątowy VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-H3B1V-50-6-C

3539368

GTIN 4052568270780

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze kabla
Mufa gwintowana G1 1/2 wg DIN ISO 228
Przepływ Kv
16.5 m³/h
Ciśnienie medium
0 bar - 6 bar
Średnica nominalna
35 mm