Zawór kątowy VZXF-L-M22C-M-A-N1-240-M1-V4B2T-50-16

3539784

GTIN 4052568270933

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze kabla
Mufa gwintowana 1 NPT wg ANSI/ASME B 1.20.1
Przepływ Kv
12 m³/h
Ciśnienie medium
0 bar - 16 bar
Średnica nominalna
24 mm