Zawór kątowy VZXF-L-M22C-M-B-N2-450-M1-V4B2T-50-3
3540144
GTIN 4052568271107
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze kabla
Mufa gwintowana 2 NPT wg ANSI/ASME B 1.20.1
Przepływ Kv
19.5 m³/h
Ciśnienie medium
0 bar - 3 bar
Średnica nominalna
45 mm