Zawór kątowy VZXF-L-M22C-M-B-G2-450-M1-V4B2T-50-3
3540146
GTIN 4052568271121
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze kabla
Mufa gwintowana G2 wg DIN ISO 228
Przepływ Kv
19.5 m³/h
Ciśnienie medium
0 bar - 3 bar
Średnica nominalna
45 mm