Siłownik znormalizowany DSBC-32-40-D3-PPVA-N3
3656514
GTIN 4052568271848
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
32 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
483 N
Skok
40 mm
Amortyzacja
amortyzacja pneumatyczna, regulowana w obu położeniach końcowych